Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.
- Bestelnr.:
- CP 6660010
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- Levering
- Draagbuis
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- Diameter
- 48,3 mm
- Lengte
- 1.000 mm
- Materiaaldikte
- 3,6 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,7 kg
- Brutogewicht
- 3,9 kg
- Douanetariefnummer
- 73064020
- EAN
- 4028177254237
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Draagbuis CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), L=1000 mm
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding