Draagbuizen CP-L

Bestelnr.: CP 6511000

Draagbuis voor draagarmsysteem CP-L

Bestelnr.:
CP 6511000
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal, naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig.
Materiaal
Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
Kleur
Draagbuis: RAL 7035
Levering
Draagbuizen CP-L
Lengte
500 mm
Materiaaldikte
8 mm
Afmetingen
Breedte: 50 mm
Hoogte: 85 mm
Lengte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,32 kg
Brutogewicht
2,52 kg
Douanetariefnummer
76042990
EAN
4028177121751
ECLASS 8.0
27400556
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technical Data sheet