Behuizingsdelen CP-L

Bestelnr.: CP 6525.010

Behuizingsdelen voor draagarmsysteem CP-L

Bestelnr.:
CP 6525.010
Uitvoering
Kastkoppeling CP-L voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Kleur
RAL 7024
Draaibaar/neigbaar
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,68 kg
Brutogewicht
1,682 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177263840
ECLASS 8.0
27400556
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technical Data sheet