Draagbuizen CP-C

Bestelnr.: CP 6074100

Draagbuis voor draagarmsysteem CP-C

Bestelnr.:
CP 6074100
Uitvoering
gesloten
Product omschrijving
Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.
Voordelen
Eenvoudige afstelling mogelijk, zonder het systeem te demonteren.
Snelle en eenvoudige montage van het systeem
Begrenzing van het draaibereik zonder het systeem te demonteren
Doorsnede voldoende voor grote connectoren
Scheiding tussen data- en voedingskabels
Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer
Flexibele kabelin- en -doorvoermogelijkheden
Materiaal
Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
Afdekking: kunststof
Kleur
Draagbuis: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
Levering
Draagbuis CP-C
Lengte
500 mm
Materiaaldikte
6,5 mm
Afmetingen
Breedte: 75 mm
Hoogte: 120 mm
Lengte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
4,2 kg
Douanetariefnummer
76042990
EAN
4028177618909
ECLASS 8.0
27400556
Databladen
Technical Data sheet