Behuizingsdelen CP-C

Artikelnummer: CP 6070.200

Behuizingsdelen voor draagarmsysteem CP-C

Artikelnummer:
CP 6070.200
Uitvoering
Kastbevestiging CP-C voor draagarmaansluiting CP-L Ø 130 mm
Kleur
RAL 7035
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,919 kg
Brutogewicht
0,92 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177618763
ECLASS 8.0
27400556
Databladen
Technical Data sheet