Draagbuizen CP-XL

Bestelnr.: CP 6200000

Draagbuis voor draagarmsysteem CP-XL

Bestelnr.:
CP 6200000
Uitvoering
open
Product omschrijving
Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal, naar keuze in te korten. Gesloten kabelkanaal voor een hogere belasting en torsie. Open kabelkanaal, voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, via inklikdeksel aan te sluiten.
Voordelen
Open draagbuis voor het naderhand invoeren van kabels
Scheiding tussen besturings- en voedingskabels dankzij twee kanalen
Materiaal
Spuitgietaluminium profiel
Kleur
RAL 7035
Levering
Inklikdeksel
Lengte
2.000 mm
Afmetingen
Breedte: 80 mm
Hoogte: 155 mm
Lengte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
19,125 kg
Brutogewicht
20,132 kg
Douanetariefnummer
76042990
EAN
4028177119758
ECLASS 8.0
27400556
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technical Data sheet