Draagarm, in hoogte verstelbaar voor draagarmsysteem CP 120

Bestelnr.: CP 6510210

biedt meer ergonomie

Bestelnr.:
CP 6510210
Product omschrijving
biedt meer ergonomie dankzij het verstelbereik voor grote en kleine gebruikers, voor werkplekken met zit- en staanplaatsen via een stelschroef aan de voorzijde van de draagarm naar wens tot max. 800 mm instelbaar. Opklikbare kunststof bekleding voor toegang tot het geïntegreerde kabelgeleiding.
Voordelen
Drukveer, met een stelschroef aan de achterzijde van de draagarm, nauwkeurig afgestemd op het gewicht van de behuizing
Absolute functiezekerheid, bij een breuk van de drukveer blijft de arm in de ingenomen positie staan
De hellingshoek van de gemonteerde behuizing is in elke hoogtepositie gelijk
Kleur
RAL 9006
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Lengte
962 mm
Inbouwmogelijkheden
Maximale doorsnede voor kabeldoorvoer 8 x 15 mm
Opmerking
Gewichtsbereik geldt voor gemonteerde behuizing en verticale draagbuis.
Afmetingen
Lengte: 962 mm
Belastbaarheid
10 kg...20 kg
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
7,574 kg
Brutogewicht
7,973 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177331952
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
CP Draagarm, in hoogte verstelbaar voor draagarmsysteem CP 120, L=962 mm, RAL 9006, gewichtsbereik 10-20 kg
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding