Adapters van draagarmaansluiting Ø 180 mm naar Ø 130 mm

Artikelnummer: CP 6212.520

Voor montage tussen behuizing en koppeling, bevestiging of draaischarnier.

Artikelnummer:
CP 6212.520
Uitvoering
Voor montage tussen
Behuizingen met draagarmaansluiting Ø 180 mm en
Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Draaischarnier, 6206.850, 6206.870
Materiaal
Spuitgietaluminium
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 20 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,546 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684225
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Adapter van draagarmaansluitingØ 180 mm naarØ 130 mm, H=40 mm, spuitgietaluminium, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens