Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het horizontale deel van het draagarmsysteem. Behuizing hangend of steunend te monteren. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Bestelnr.:
- CP 6212380
- Product omschrijving
- Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het horizontale deel van het draagarmsysteem. Behuizing hangend of steunend te monteren. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Hoekkoppeling: spuitgietaluminium/zinkspuitwerk
Afdekking: kunststof - Kleur
- Hoekkoppeling: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024 - Levering
- Incl. afdichtingen
Draadstiften
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°, vast te zetten met klemhendel
- Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde draadstiften worden begrensd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,097 kg
- Brutogewicht
- 2,28 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684201
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Hoekkoppeling 90° CP 120, staal, voor draagarmaansluitingØ 130 mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Further instructions