Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Bestelnr.:
- CP 6212700
- Product omschrijving
- Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Opzetscharnier: spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof - Kleur
- Opzetscharnier: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024 - Levering
- Incl. afdichtingen
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven/aanslagplaat worden begrensd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,75 kg
- Brutogewicht
- 5,86 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177683990
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Opzetscharnier CP 120, staal, aansluiting horizontaal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Further instructions