- Bestelnr.:
- CP 6212760
- Product omschrijving
- Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Wandscharnier: spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof
- Kleur
- Wandscharnier: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
- Levering
- Incl. afdichtingen
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven worden begrensd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6 kg
- Brutogewicht
- 6,18 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684126
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Wandscharnier CP 120, staal, aansluiting verticaal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024