Wandscharnier CP 180 Aansluiting horizontaal

Bestelnr.: CP 6218740

Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken.

Bestelnr.:
CP 6218740
Product omschrijving
Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken.
Materiaal
Wandscharnier: staalwerk
Vouwbalg: kunststof
Kleur
Wandscharnier: RAL 7035
Vouwbalg: RAL 7024
Levering
Incl. afdichtingen
Vouwbalg
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 180°
Via 2 gesleufde stalen schijven, beperkt instelbaar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,958 kg
Brutogewicht
13,64 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
49,5 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177683877
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Wandscharnier CP 180, staal, aansluiting horizontaal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens