Verbindingselement tussen grotere en kleinere draagarmsystemen en voor de montage van kleine, vlakke bedieningsbehuizingen.
- Bestelnr.:
- CP 6218640
- Uitvoering
- Voor draagarmcombinatie CP 180 naar 120
- Voordelen
- Geïntegreerde afstelmogelijkheid
- Toepassingsgebieden
- Verbindingselement tussen grote en kleine draagarmsystemen, wanneer om statische of optische redenen dan wel omwille van de prijs voor dergelijke opbouw wordt gekozen
- Voor het aanbouwen van compacte, vlakke bedieningsbehuizingen, wanneer bij grote armlengten horizontaal het draagvermogen van een groot systeem nodig is
- Materiaal
- Spuitgietaluminium
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,52 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177683914
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Adapter voor draagarmcombinatie CP 180 naar 120, spuitgietaluminium, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding