Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.
- Bestelnr.:
- CP 6218100
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede.
- Materiaal
- Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
- Kleur
- Draagbuis: RAL 7035
- Levering
- Draagbuis
- Lengte
- 1.000 mm
- Afmetingen
- Breedte: 90 mm
Hoogte: 160 mm
Lengte: 1.000 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,178 kg
- Brutogewicht
- 10,82 kg
- Douanetariefnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683815
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Draagbuis CP 180, staal, gesloten, L=1000 mm, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding