- Bestelnr.:
- CP 6508010
- Uitvoering
- Aansluiting op Rittal draagarmsystemen
CP 40
CP 60
CP 120 via adapter van draagarmaansluiting Ø 130 mm naar 120 x 65 mm
- Product omschrijving
- Voor aansluiting van vlakke bedieningsbehuizingen aan de achterzijde. Het deksel is afneembaar voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium
- Kleur
- Console, deksel: RAL 7024
- Levering
- 2 kabelbinders
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Rifid y/n
- Ja
- Opmerking
- Afhankelijk van de toepassing zijn bevestiging of koppeling vereist
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,659 kg
- Brutogewicht
- 0,685 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177263932
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Aansluitconsole, tbv CP 40/60/120 draagarmsystemen met draagarmaansluiting 120x65 mm, spuitgielaluminium, RAL 7024