Draagarmsystemen

overige componenten

Overige componenten voor draagarmsystemen.

overige componenten

Aansluitconsole VESA 75/100

Voor de aansluiting aan de achterzijde van vlakke bedieningsbehuizingen, gangbare TFT's en industrie-PC's met aansluiting VESA 75/100. Aansluiten aan Rittal-draagarmsysteem CP 40 en CP 60 en bij CP 120 via adapter van draagarmaansluiting Ø 130 mm...

overige componenten

Aansluitconsole voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm

Voor aansluiting van vlakke bedieningsbehuizingen aan de achterzijde. Het deksel is afneembaar voor een eenvoudige kabeldoorvoer

overige componenten

Adapters van draagarmaansluiting Ø 130 mm naar 120 x 65 mm

Voor de montage van bedieningsbehuizingen met draagarmuitsparing 120 x 65 mm en de aansluitconsole VESA 75/100

overige componenten

Draagbuis, in hoogte verstelbaar voor draagarmsystemen

De nieuwe draagbuis is in hoogte verstelbaar. Hierdoor biedt de draagbuis altijd het juiste zicht op de belangrijke elementen van de bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen. Het systeem is aan de wandzijde zonder aanvullende adapters direct aan de...

overige componenten

Adapters van draagarmaansluiting Ø 180 mm naar Ø 130 mm

Voor montage tussen behuizing en koppeling, bevestiging of draaischarnier.

overige componenten

Adapters voor Siemens Pro-Panel

Voor montage van Siemens Simatic aan draagarmsysteem CP-40, staal of CP 60/120 met draagarmaansluiting 120 x 65 mm aansluiting.

overige componenten

Aansluitplaat met verstevigingsplaat

Om het Command-Panel eenvoudig aan de draagarm of standvoet te bevestigen.

overige componenten

Hoekadapter 90° Voor draagarmcombinatie CP 60 naar CP 40

Voor draagarmcombinatie CP 60 naar CP 40

overige componenten

Adapters for support arm combination

Verbindingselement tussen grotere en kleinere draagarmsystemen en voor de montage van kleine, vlakke bedieningsbehuizingen.

overige componenten

Adapter CP 120 naar draagarm, in hoogte verstelbaar

Adapter CP 120 naar draagarm, in hoogte verstelbaar

overige componenten

Draaischarnier met/zonder arm

Voor een directe, zwenkbare integratie in machines en installaties.

overige componenten

Schuine hoekadapter 10° voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.

overige componenten

Schuine hoekadapter 10° voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm

Voor montage tussen een koppeling van systeem 60 of een bevestiging van systeem 60 en de bedieningsbehuizing

overige componenten

Schuine hoekadapter ±45° voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Voor montage tussen een koppeling van systeem 60/120, een bevestiging van systeem 60/120 of een hoekkoppeling 90° van systeem 60/120 en de bedieningsbehuizing.

overige componenten

Schuine hoekadapter +100°/–60° voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm

Voor montage op een IW werkblad, voorbereid voor bevestiging Ø 130 mm, aan vlakken of aan bevestigingen/koppelingen met draagarmaansluiting 120 x 65 mm. Geschikt voor behuizingen tot 20 kg met draagarmuitsparing. Met kabeltunnel voor beschermde...

overige componenten

Neigingskoppeling voor draagarmsysteem CP 60

Voor de montage van twee behuizingen aan een draagarm-/standsysteem.