Montageplaten CP-L met verstevigingsplaat

Bestelnr.: CP 6528210

Aansluitplaat om het Command-Panel eenvoudig aan de draagarm of standvoet te bevestigen.

Bestelnr.:
CP 6528210
Product omschrijving
Om het Command-Panel eenvoudig aan de draagarm of standvoet te bevestigen. Meer ruimte voor kabelinvoer.
Materiaal
Aansluitplaat: spuitgietaluminium
Verstevigingsplaat: plaatstaal, 6 mm
Kleur
RAL 7024
Levering
Afdichtingen
Bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,18 kg
Brutogewicht
1,602 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177267725
ECLASS 8.0
27189263
Databladen
Technical Data sheet