De kastbevestiging kan zowel aan de draagarmaansluiting van de Optipanel behuizing als aan de onder- of achterzijde van een willekeurige behuizing worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- IW 6902640
- Product omschrijving
- Met montage-uitsparing voor connectordoorvoer voor een dichte kabelinvoer.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7024
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- De behuizingsbevestiging kan zowel aan de draagarmaansluiting van de Optipanel behuizing als aan de onder- of achterzijde van een willekeurige behuizing worden bevestigd.
- OUT_TILT_ANGLE
- -40 ‐ 40 °
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,654 kg
- Brutogewicht
- 1,854 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177289840
- ECLASS 8.0
- 27400557