- Bestelnr.:
- CP 6510330
- Product omschrijving
- biedt meer ergonomie dankzij het verstelbereik voor grote en kleine gebruikers, voor werkplekken met zit- en staanplaatsen via een stelschroef aan de voorzijde van de draagarm naar wens tot max. 800 mm instelbaar. Opklikbare kunststof bekleding voor toegang tot het geïntegreerde kabelgeleiding.
- Voordelen
- Drukveer, met een stelschroef aan de achterzijde van de draagarm, nauwkeurig afgestemd op het gewicht van de behuizing
- Absolute functiezekerheid, bij een breuk van de drukveer blijft de arm in de ingenomen positie staan
- De hellingshoek van de gemonteerde behuizing is in elke hoogtepositie gelijk
- Kabels met connector zoals bijv. DVI, VGA kunnen probleemloos worden doorgevoerd
- Geïntegreerde arretering in drie standen
- Kleur
- RAL 9006
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Lengte
- 1.090 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Maximale doorsnede voor kabeldoorvoer 18 x 39 mm
- Maximaal aantal invoerbare kabels 3 x Ø 7 mm en 2 x Ø 8,5 mm
- Opmerking
- Gewichtsbereik geldt voor gemonteerde behuizing en verticale draagbuis.
- Afmetingen
- Lengte: 1.090 mm
- Belastbaarheid
- 15 kg...32 kg
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 18 kg
- Brutogewicht
- 19 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177598140
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
-
CP Draagarm, in hoogte verstelbaar voor draagarmsysteem CP 120, L=1090 mm, RAL 9006, gewichtsbereik 15-32 kg