Kastbevestiging, neigbaar, opbouw

Bestelnr.: IW 6902670

Voor montage op IW werkbladen of andere vlakken.

Bestelnr.:
IW 6902670
Product omschrijving
Met kabeltunnel voor beschermde kabeldoorvoer.
Toepassingsgebieden
Voor montage op/aan: IW werkblad, voorbereid, vlakke delen, kastbevestiging/-koppeling CP-L rechthoekig 120 x 65 mm, kastbevestiging/-koppeling CP 40 (ook toe te passen als schuine hoekadapter +100°/–60° voor CP 40)
Geschikt voor kasten tot 20 kg met draagarmuitsparing: CP 40, CP-L rechthoekig 120 x 65 mm, CP-L Ø 130 mm, VESA standaard 75
Materiaal
Plaatstaal
Vouwbalg: kunststof
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7024
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Tilt angle note
+100°/–60°, via klemhendel instelbaar in het 7,2°-raster en met meegeleverde aanslagschroef op +100°/–15° te begrenzen
Tilt angle pitch pattern
7,2 °
OUT_TILT_ANGLE
-60 ‐ 100 °
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,72 kg
Brutogewicht
0,928 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177325791
ECLASS 8.0
27189263
Databladen
Technical Data sheet