Adapter voor IP-scheiding voor draagarmaansluiting Ø 130 mm

Bestelnr.: CP 6052700

Voor het tot stand brengen van de beschermklasse tussen de bedienbehuizing en het stand-/draagarmsysteem.

Bestelnr.:
CP 6052700
Product omschrijving
Voor de montage van gangbare kabelinvoerelementen met een buitendiameter van M63 x 1,5. Voor het tot stand brengen van de beschermklasse tussen de bedienbehuizing en het stand-/draagarmsysteem.
Toepassingsgebieden
Compartimentering van een bedieningsbehuizing ten behoeve van:
Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Hoekkoppeling 90°, CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Materiaal
Aluminium
Oppervlak
Zwart geëloxeerd
Levering
Adapters
Incl. afdichtingen
Incl. bevestigingsschroeven
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,15 kg
Brutogewicht
0,194 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177708051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
CP Adapter voor IP-scheiding voor draagarmaansluitingØ 130 mm, aluminium, blank geëloxeerd
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens