Koppelframes HD voor de naadloze koppeling van systeemkasten HD.
Koppelframe HD voor vloerstaande kast HD
Bestelnr.: HD 4000720
- Bestelnr.:
- HD 4000720
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
- Oppervlak
- in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 μm
- Levering
- Incl. afdichting
Incl. bevestigingsmateriaal - Opmerking
- Per gemonteerd koppelframe neemt de totale breedte van de aanbouwcombinatie toe met 44 mm
- Geschikt voor
- Hoogte: = 2.000 mm
Diepte: = 600 mm - Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177976955
- Product omschrijving
- HD Koppelframe systeemkast, voor HxD 2000x600 mm, roestvaststaal