Montageplaat-tussenstuk voor systeemkast HD

Bestelnr.: HD 4000518

Voor doorlopende montagevlakken bij samengebouwde kastsystemen, wanneer de montageplaat niet op 0 of +20 positie is gemonteerd.

Bestelnr.:
HD 4000518
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Hoogte: = 1.800 mm
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177976948
Product omschrijving
HD Montageplaat-tussenstuk, voor H: 1800 mm