- Bestelnr.:
- VX 5051028
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Breedte: = 1.200 mm
Hoogte: = 1.800 mm - Montage-instructie
- Voor de inbouw in TS-kasten is de montageplaatbevestiging 5050.063 nodig.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 46,8 kg
- Brutogewicht
- 61,05 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177928329
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216