Enkele deur voor VX roestvaststaal

Artikelnummer: VX 5051.153

Artikelnummer:
VX 5051.153
Materiaal
Deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, buitenzijde in één richting geschuurd
Oppervlak
aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
23 kg
Brutogewicht
31 kg
EAN
4028177930278
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101