- Bestelnr.:
- VX 5051138
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Oppervlak
- aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
- Geschikt voor
- Breedte: 1.200 mm
Diepte: 400 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4 kg
- Brutogewicht
- 5 kg
- EAN
- 4028177930346
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101