Dakplaat voor VX roestvaststaal

Bestelnr.: VX 5051139

Bestelnr.:
VX 5051139
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Oppervlak
aan de buitenzijde in één richting geschuurd, korrel 400
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Diepte: 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3 kg
Brutogewicht
4 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177930131
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101