Voor een individuele opbouw van de bodemruimte. Potentiaalvereffening via bevestigingselementen. Voorzien van aardingspunt.
- Bestelnr.:
- VX 5050825
- Afmetingen
- Breedte: 690 mm
Diepte: 175 mm - Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
- Opmerking
- Voor het compleet afsluiten van een bodemopening is ten minste één schuifplaat nodig.
- Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177973015