- Bestelnr.:
- VX 5050818
- Afmetingen
- Breedte: 490 mm
Diepte: 115 mm - Geschikt voor
- Breedte: 600 mm
- Opmerking
- Bij kasten met twee deuren is één LE voldoende voor een kasthelft
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,8 kg
- Brutogewicht
- 0,84 kg
- Douanetariefnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177972940