Montagebeugel voor sokkelsysteem VX

Bestelnr.: VX 5051188

Montagebeugels voor extra stabilisatie van de VX-sokkel. De montagebeugels zijn standaard aan de voor- en achterzijde van de sokkel aangebracht. De montagebeugels zijn ook in de diepte aan te brengen.

Bestelnr.:
VX 5051188
Materiaal
Plaatstaal
Geschikt voor
Hoogte: 100 mm
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Douanetariefnummer
73182900
EAN
4028177963238
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
voor sokkelsysteem, oude uitvoering