- Bestelnr.:
- AX 5051373
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 250 mm
Hoogte: 355 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 380 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,3 kg
- Brutogewicht
- 1,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949508
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101