Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051378

Bestelnr.:
AX 5051378
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 550 mm
Hoogte: 575 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
6,36 kg
Brutogewicht
6,37 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949553
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101