Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051382

Bestelnr.:
AX 5051382
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 545 mm
Hoogte: 775 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
8,2 kg
Brutogewicht
8,66 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101