Montageplaat voor AX

Bestelnr.: AX 5051384

Bestelnr.:
AX 5051384
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
verzinkt
Afmetingen
Breedte: 545 mm
Hoogte: 1.175 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12,9 kg
Brutogewicht
13,12 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949614
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101