- Bestelnr.:
- AX 5051387
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 745 mm
Hoogte: 1.175 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17 kg
- Brutogewicht
- 17,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177949645
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101