- Bestelnr.:
- AX 5052128
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- verzinkt
- Afmetingen
- Breedte: 950 mm
Hoogte: 575 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,5 kg
- Brutogewicht
- 10,9 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101