- Bestelnr.:
- AX 5052135
- Materiaal
- Deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Geschikt voor
- Breedte: 1.200 mm
Hoogte: 600 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,2 kg
- Brutogewicht
- 6,28 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101