Deur links voor AX

Bestelnr.: AX 5051.336

Bestelnr.:
AX 5051.336
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Breedte: 600 mm
Hoogte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
13,85 kg
Brutogewicht
14 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949195
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101