Deur links voor AX

Bestelnr.: AX 5051338

Bestelnr.:
AX 5051338
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur
RAL 7035
Geschikt voor
Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
11 kg
Brutogewicht
11,72 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177949218
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101