Deur voor wandkast HD

Bestelnr.: HD 5052101

Originele reservedelen met een gegarandeerde kwaliteit voor Rittal-kasten.

Bestelnr.:
HD 5052101
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Levering
Incl. scharnieren en sluitdelen
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 380 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,3 kg
Brutogewicht
3,3 kg