Deur voor wandkast HD

Bestelnr.: HD 5052111

Originele reservedelen met een gegarandeerde kwaliteit voor Rittal-kasten.

Bestelnr.:
HD 5052111
Materiaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Binnenwerk HD: roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Levering
Incl. scharnieren en sluitdelen
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 1.200 mm
Levering
Incl. scharnieren en sluitdelen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
20,8 kg
Brutogewicht
25,8 kg
Douanetariefnummer
94039910