Afdichting HD

Bestelnr.: HD 5050631

Bestelnr.:
HD 5050631
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Behuizingstype: Wandkast HD
Breedte: = 220 mm
Hoogte: = 350 mm
Geschikt voor bestelnr.
1302.600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,08 kg
Brutogewicht
0,088 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177920002
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704