Afdichting HD

Bestelnr.: HD 5050668

Bestelnr.:
HD 5050668
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: = 490 mm
Hoogte: = 1.000 mm
Geschikt voor bestelnr.
1318.600
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,25 kg
Brutogewicht
0,264 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177951266
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101