- Bestelnr.:
- HD 5050855
- Materiaal
- Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
- Oppervlak
- Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
- Geschikt voor
- Breedte: = 300 mm
Hoogte: = 380 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 40081100
- EAN
- 4028177968349
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101