Afdichting HD

Bestelnr.: HD 5050856

Bestelnr.:
HD 5050856
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: = 380 mm
Hoogte: = 500 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,13 kg
Brutogewicht
0,14 kg
Douanetariefnummer
40081100
EAN
4028177968332
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101