Afdichting HD

Artikelnummer: HD 5050.858

Artikelnummer:
HD 5050.858
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: = 610 mm
Hoogte: = 810 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,21 kg
Brutogewicht
0,22 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177968318
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101