Afdichting HD

Bestelnr.: HD 5050.911

Bestelnr.:
HD 5050.911
Materiaal
Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
Oppervlak
Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
Geschikt voor
Breedte: 330 mm
Hoogte: 190 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,095 kg
Douanetariefnummer
40081100
ECLASS 8.0
27180101