- Bestelnr.:
- HD 5050913
- Materiaal
- Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600
- Oppervlak
- Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010)
- Geschikt voor
- Breedte: 518 mm
Hoogte: 436 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Brutogewicht
- 0,176 kg
- Douanetariefnummer
- 40081100
- ECLASS 8.0
- 27180101