- Bestelnr.:
- AE 5050434
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 349 mm x 770 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 400 mm
Hoogte: = 800 mm - Geschikt voor bestelnr.
- 1037500
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7,5 kg
- Brutogewicht
- 7,5 kg
- EAN
- 4028177708198
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216