Montageplaat voor AE

Bestelnr.: AE 5050446

Bestelnr.:
AE 5050446
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Afmetingen montageplaat (B x H)
944 mm x 730 mm
Geschikt voor
Behuizingstype: AE
AE roestvaststaal
Breedte: = 1.000 mm
Hoogte: = 760 mm
Geschikt voor bestelnr.
1100500
1130500
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
15,6 kg
Brutogewicht
25,6 kg
EAN
4028177708310
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216